O-Ring PG 13,5 Numéro d'article 96369
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96369
Désignation de l'article
O-Ring PG 13,5
Ø extérieur mm (approx.)
21
Type de filetage
PG
Taille
PG 13,5
Épaisseur
1.5
Ø-intérieur mm
18,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892373619
Numéro de tarif douanier
40169300

Caractéristiques techniques

joint NBR-O
Plage de température -30°C à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur
      • d- Diamètre intérieur
      • S - Force

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'étanchéité à l'eau, à la poussière et à l'huile.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible