O-Ring M50 x 1.5
Numéro d'article 90269
Détails de l'article O-Ring M50 x 1.5
- Numéro d'article
- 90269
- Item description
- O-Ring M50 x 1.5
- Outer Ø mm (approx.)
- 49
- Thread type
- metric
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373848
- Customs tariff number
- 40169300
Caractéristiques techniques O-Ring M50 x 1.5
NBR O-ring | |
Temperature range | -30°C to +120°C |
Détails du produit O-Ring M50 x 1.5
Construction
-
- Material: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- S - Strength
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For sealing against water, dust and oil.
Téléchargements O-Ring M50 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires