(N)YM(St)-J gris 5 G 2,5 re mm²
Numéro d'article 43056
- Conduite d'installation en PVC
- blindé
Détails de l'article (N)YM(St)-J gris 5 G 2,5 re mm²
- Numéro d'article
- 43056
- Désignation de l'article
- (N)YM(St)-J gris 5 G 2,5 re mm²
- AWG (approx.)
- 14
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,5
- Indice cuivre kg/km
- 135,0
- Poids kg/km (approx.)
- 280,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892259753
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques (N)YM(St)-J gris 5 G 2,5 re mm²
Conduite d'installation en PVC suivant la DIN VDE 0250-204 | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +70°C en pose +5°C à +70°C |
Température de service admissible à l'âme | +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit (N)YM(St)-J gris 5 G 2,5 re mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, 1,5 - 10 mm²: monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1;16 - 25 mm²: multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 3 - 5 cond.: coloré
- 7 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- G = avec conducteur de protection V/J
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Fil de drain, cuivre étamé, massif
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM1)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7035)
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- re = conducteur rond, unifilaire
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Ce câble d'installation avec blindage statique est conçu pour limiter efficacement les champs électromagnétiques parasites. Le blindage s'avère avantageux pour les installations dans le domaine informatique, les hôpitaux, les salles de contrôle industrielles avec des instruments de mesure particulièrement sensibles aux interférences, ainsi que dans les espaces de vie de personnes sensibles aux radiations et particulièrement réceptives. Convient à l'installation dans des endroits secs, humides ou mouillés, pour une pose sur, sous et dans les murs, ainsi que dans la maçonnerie et le béton, mais pas pour une incorporation directe dans du béton vibré, secoué ou damé. Ces câbles conviennent également à une utilisation en extérieur, à condition d'être protégés contre l'exposition directe au soleil.