NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm² Numéro d'article 38516
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA
  • résistant aux courts-circuits et aux défauts de mise à la terre jusqu'à 1000 V
  • résistant aux huiles
  • pour des contraintes mécaniques élevées

Détails de l'article

Numéro d'article
38516
Désignation de l'article
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm²
Couleur de la gaine
noir
AWG (approx.)
600 kcmil
Ø extérieur mm (approx.)
28,4 - 38,0
indice cuivre/km
2880,0
Poids kg/km (approx.)
3180,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892258374
Numéro de tarif douanier
85446010

Caractéristiques techniques

Monoconducteur caoutchouc selon DIN VDE 0250-602
Plage de température en mouvement -25°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U0/U 1800/3000 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 2100 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 3600 V
Courant continu (DC) cond./terre 2700 V
Courant continu (DC) cond./cond. 5400 V
Tension d'essai 6000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Caoutchouc (EPR) selon DIN VDE 0207-20 (type de mélange 3GI3)
      • x = sans conducteur de protection
      • Enveloppe extérieure: Caoutchouc (Polychloroprène) selon DIN VDE 0207-21 (type de mélange 5GM3)
      • Couleur: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: huiles

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Utilisation

      • Pour l'utilisation dans les véhicules ferroviaires et les autobus ainsi que dans les endroits secs ; dans des tableaux électriques et boîtes de distribution, le câble est considéré comme protégé contre les courts-circuits et les défauts de mise à la terre jusqu'à 1000 V. Les types de pose autorisés par la norme sont : dans des conduits ; dans des canaux d'installation fermés ; pour le raccordement de pièces mobiles ; câblage d'appareils ; en faisceau. Ne pas utiliser sur les chemins de câbles et les goulottes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible