NHXMH-J gris 3 G 6 re mm²
Numéro d'article 53353
- Câble d'installation sans halogène
- avec comportement amélioré en cas d'incendie
Détails de l'article NHXMH-J gris 3 G 6 re mm²
- Numéro d'article
- 53353
- Désignation de l'article
- NHXMH-J gris 3 G 6 re mm²
- AWG (approx.)
- 10
- Ø extérieur mm (approx.)
- 11,5 - 13,9
- Indice cuivre kg/km
- 173,0
- Poids kg/km (approx.)
- 323,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892260490
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques NHXMH-J gris 3 G 6 re mm²
Câble d'installation selon DIN VDE 0250-214 | |
Plage de température | pose fixe -30°C à +70°C en pose +5°C à +70°C |
Température de service admissible à l'âme | +70°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit NHXMH-J gris 3 G 6 re mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, 1,5 - 10 mm²: monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1;16 - 35 mm²: multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir oder vert-jaune
- 2 - 5 cond.: coloré
- 7 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Enveloppe commune (composé de remplissage) pour les câbles multiconducteurs
-
- Gaine extérieure: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-24 (type de mélange HM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7035)
Propriétés
-
- résistant: ozone
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme
-
- propagation du feu réduite, faible dégagement de fumée
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- re = conducteur rond, unifilaire
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Les câbles d'installation sans halogène avec un comportement amélioré en cas d'incendie sont utilisés là où il faut éviter des dommages humains et matériels en raison d'une forte concentration de valeurs matérielles en cas d'incendie, par exemple dans les installations industrielles, les équipements communaux, les hôtels, les aéroports, les métros, les gares, les hôpitaux, les grands magasins, les banques, les écoles, les théâtres, les cinémas, les immeubles, les centrales de commande, etc. Conviennent pour une installation dans des endroits secs, humides ou mouillés, pour une pose au-dessus, sur, dans et sous le crépi ainsi que dans la maçonnerie et le béton, mais pas pour un enrobage direct dans du béton vibré, secoué ou damé. Ces câbles sont également adaptés à une utilisation en extérieur, à condition d'être protégés du rayonnement solaire direct.