NA2XSY 18/30 kV rouge 1 x 150 rm / 16 mm²
Numéro d'article 32470
- Conducteur Alu
- isolation XLPE
- Gaine PVC
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Détails de l'article NA2XSY 18/30 kV rouge 1 x 150 rm / 16 mm²
- Numéro d'article
- 32470
- Désignation de l'article
- NA2XSY 18/30 kV rouge 1 x 150 rm / 16 mm²
- AWG (approx.)
- 300 kcmil
- Ø extérieur mm (approx.)
- 38,0 - 44,0
- Indice cuivre kg/km
- 182,0
- Indice d'Al kg/km
- 435,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1760,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Base aluminium en EUR / 100kg
- 0
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892276941
- Numéro de tarif douanier
- 85446090
Caractéristiques techniques NA2XSY 18/30 kV rouge 1 x 150 rm / 16 mm²
Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, CEI 60502 | |
Plage de température | en pose -5°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C durée de court-circuit max. 5 s |
Tension nominale | voir fiche technique |
Tension des service | voir fiche technique |
Tension d'essai | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | 15x Ø extérieur |
Détails du produit NA2XSY 18/30 kV rouge 1 x 150 rm / 16 mm²
Construction
-
- Conducteur Alu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- couche conductrice intérieure
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
-
- Couche conductrice extérieure
-
- Rubanage conducteur
-
- Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
-
- Rubanage
-
- Gaine extérieure: PVC selon HD 620 S2 (type de mélange DMV6)
-
- Couleur de la gaine: rouge
Propriétés
-
- possibilité pose souterraine
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
-
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
-
- N° d'article 32444, 32446, 32448, 32457, 32459, 32461, 32470, 32472, 32474: autorisés uniquement pour la pose en terre
Utilisation
-
- À l'intérieur des bâtiments et dans des chemins de câbles, à l'extérieur lors d'une installation protégée, dans le sol, dans l'eau, ainsi que sur des supports pour les installations industrielles, les systèmes de distribution et les centrales électriques. Grâce à leurs bonnes propriétés de pose, ils peuvent également être installés facilement dans des chemins difficiles. La présence d'une couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation en polyéthylène réticulé (VPE), ainsi qu'une couche conductrice externe adhérente sur l'isolation en VPE, assure une construction exempte de décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.