NA2XS(FL)2Y 18/30 kV noir 1 x 70 rm / 16 mm²
Numéro d'article 33085
- possibilité pose souterraine
Détails de l'article NA2XS(FL)2Y 18/30 kV noir 1 x 70 rm / 16 mm²
- Numéro d'article
- 33085
- Désignation de l'article
- NA2XS(FL)2Y 18/30 kV noir 1 x 70 rm / 16 mm²
- AWG (approx.)
- 2/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 40
- Indice cuivre kg/km
- 182,0
- Indice d'Al kg/km
- 203,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1300,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Base aluminium en EUR / 100kg
- 0
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892279348
- Numéro de tarif douanier
- 85446090
Caractéristiques techniques NA2XS(FL)2Y 18/30 kV noir 1 x 70 rm / 16 mm²
Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, CEI 60502 | |
Plage de température | en pose -20°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C durée de court-circuit max. 5 s |
Tension nominale | voir fiche technique |
Tension des service | voir fiche technique |
Tension d'essai | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | 15x Ø extérieur |
Détails du produit NA2XS(FL)2Y 18/30 kV noir 1 x 70 rm / 16 mm²
Construction
-
- Conducteur Alu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- couche conductrice intérieure
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
-
- Couche conductrice extérieure
-
- Rubanage conducteur à étanchéité longitudinale
-
- Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
-
- rubanage à étanchéité longitudinale
-
- Rubanage en aluminium, solidement soudé à la gaine extérieure
-
- Gaine extérieure: PE selon HD 620 S2 (type de mélange DMP2)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Remarques
-
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- la gaine en PE n'est pas ignifuge selon la norme DIN EN 60332-1-2
-
- l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
Utilisation
-
- Généralement utilisé pour les réseaux d'énergie (EVU), en intérieur et dans des chemins de câbles, en extérieur, dans le sol, dans l'eau, ainsi que sur des plateformes pour les installations industrielles, les systèmes de distribution et les centrales électriques. La gaine résistante en couches d'aluminium et de PE sert de barrière contre l'eau transversale. Elle empêche l'infiltration d'eau. L'impact de l'eau en cas de dommage à la gaine est limité à la zone de défaut. Le câble peut être soumis à des contraintes mécaniques importantes lors de l'installation et en fonctionnement. La présence d'une couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation en polyéthylène réticulé (VPE), ainsi qu'une couche conductrice externe adhérente sur l'isolation en VPE, assure une construction sans décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.