N2XS(F)2Y 6/10 kV noir 1 x 240 rm / 25 mm²
Numéro d'article 32567
- Conducteur cuivre
- isolation XLPE
- Gaine PE
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- à étanchéité longitudinale
Détails de l'article N2XS(F)2Y 6/10 kV noir 1 x 240 rm / 25 mm²
- Numéro d'article
- 32567
- Désignation de l'article
- N2XS(F)2Y 6/10 kV noir 1 x 240 rm / 25 mm²
- AWG (approx.)
- 500 kcmil
- Ø extérieur mm (approx.)
- 38
- Indice cuivre kg/km
- 2587,0
- Poids kg/km (approx.)
- 3300,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892278273
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques N2XS(F)2Y 6/10 kV noir 1 x 240 rm / 25 mm²
Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, CEI 60502 | |
Plage de température | en pose -20°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C durée de court-circuit max. 5 s |
Tension nominale | voir fiche technique |
Tension des service | voir fiche technique |
Tension d'essai | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | 15x Ø extérieur |
Détails du produit N2XS(F)2Y 6/10 kV noir 1 x 240 rm / 25 mm²
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- couche conductrice intérieure
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
-
- Couche conductrice extérieure
-
- Rubanage conducteur à étanchéité longitudinale
-
- Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
-
- rubanage à étanchéité longitudinale
-
- Gaine extérieure: PE selon HD 620 S2 (type de mélange DMP2)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Remarques
-
- rm = conducteur rond multibrins
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- la gaine en PE n'est pas ignifuge selon la norme DIN EN 60332-1-2
-
- l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
Utilisation
-
- Le câble est généralement installé pour les réseaux d'utilité publique (EVU), à l'intérieur des bâtiments et dans des chemins de câbles, en extérieur, dans le sol, dans l'eau, ainsi que sur des supports pour les installations industrielles, les systèmes de distribution et les centrales électriques. La gaine résistante en PE peut être soumise à des contraintes mécaniques importantes lors de l'installation et de l'exploitation. La présence d'une couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation en polyéthylène réticulé (VPE), ainsi qu'une couche conductrice externe adhérente sur l'isolation en VPE, assure une construction sans décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.