Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS M10 x 1.0 50 pc.

Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS M10 x 1.0 50 pc. Numéro d'article 98249
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
98249
Item description
Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS M10 x 1.0 50 pc.
Brass surcharge
oui
Type
SPR-PVC(PU)-AS
Thread type
métrique
Size
M10 x 1,0
Thread length mm
10,0
Suitable for tube outer Ø mm
10,0
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892388613
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe métallique pour tuyau
Plage de température -40°C à +125°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé
      • Manchon de mise à la terre: Laiton nu
      • Joint d'étanchéité: plastique

Remarques

      • Indice de protection :
      • IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
      • IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
      • IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-ASAS

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord de gaine pour gaines de protection type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible