Presse-étoupe métallique pour tuyau US SWM-M M50 x 1.5 20 pc.
Numéro d'article 98239
Détails de l'article Presse-étoupe métallique pour tuyau US SWM-M M50 x 1.5 20 pc.
- Numéro d'article
- 98239
- Item description
- Presse-étoupe métallique pour tuyau US SWM-M M50 x 1.5 20 pc.
- Brass surcharge
- oui
- Type
- SWM-M
- Thread type
- métrique
- Size
- M50 x 1,5
- Thread length mm
- 15,5
- Suitable for tube outer Ø mm
- 56,0
- Pieces per Packaging Unit
- 20
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892388514
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe métallique pour tuyau US SWM-M M50 x 1.5 20 pc.
Presse-étoupe métallique pour tuyau | |
Plage de température | -40°C à +125°C |
Détails du produit Presse-étoupe métallique pour tuyau US SWM-M M50 x 1.5 20 pc.
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Laiton nu
-
- Joint d'étanchéité: plastique
Remarques
-
- Indice de protection :
- IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
- IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
- IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-ASAS
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord de gaine pour gaines de protection type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.
Téléchargements Presse-étoupe métallique pour tuyau US SWM-M M50 x 1.5 20 pc.
Accessoires
Produits complémentaires