Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS PG 9 50 pc.
Numéro d'article 98225
Détails de l'article Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS PG 9 50 pc.
- Numéro d'article
- 98225
- Item description
- Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS PG 9 50 pc.
- Brass surcharge
- oui
- Type
- SPR-PVC(PU)-AS
- Thread type
- PG
- Size
- PG 9
- Thread length mm
- 7,0
- Suitable for tube outer Ø mm
- 14,0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892387951
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS PG 9 50 pc.
Presse-étoupe métallique pour tuyau | |
Plage de température | -40°C à +125°C |
Détails du produit Presse-étoupe métallique pour tuyau US SPR-PVC(PU)-AS PG 9 50 pc.
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Laiton nu
-
- Joint d'étanchéité: plastique
Remarques
-
- Indice de protection :
- IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
- IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
- IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-ASAS
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord de gaine pour gaines de protection type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.