Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 21 (25 pc.)

Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 21 (25 pc.) Numéro d'article 90735
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
90735
Item description
Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 21 (25 pc.)
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size
PG 21
Thread length mm
10,0
Suitable for tube outer Ø mm
27,0
Pieces per Packaging Unit
25
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892388903
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe métallique pour tuyau
Plage de température -40°C à +250°C
Indice de protection IP 40

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé
      • Manchon de mise à la terre: Laiton nu
      • Anneau de sécurité: acier à ressort

Utilisation

      • Raccord à vis pour tuyaux flexibles de protection de type
      • PT-S, S-PU
      • SWM-M
      • SPR-AS
      • SPR-EDU-AS
      • SPR-PVC-AS.
      • Le passe-fil intérieur rotatif avec dispositif anti-rotation du tuyau est inséré dans le corps du raccord et fixé par la bague en acier à ressort de manière à éviter l'arrachement.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible