Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 13,5 (50 pc.)
Numéro d'article 90733
Détails de l'article Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 13,5 (50 pc.)
- Numéro d'article
- 90733
- Item description
- Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 13,5 (50 pc.)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size
- PG 13,5
- Thread length mm
- 7,0
- Suitable for tube outer Ø mm
- 19,0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892388880
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 13,5 (50 pc.)
Presse-étoupe métallique pour tuyau | |
Plage de température | -40°C à +250°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit Presse-étoupe métallique pour tuyau LI PG 13,5 (50 pc.)
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Laiton nu
-
- Anneau de sécurité: acier à ressort
Utilisation
-
- Raccord à vis pour tuyaux flexibles de protection de type
- PT-S, S-PU
- SWM-M
- SPR-AS
- SPR-EDU-AS
- SPR-PVC-AS.
- Le passe-fil intérieur rotatif avec dispositif anti-rotation du tuyau est inséré dans le corps du raccord et fixé par la bague en acier à ressort de manière à éviter l'arrachement.