Appareil de mesure de longueur MESSBOI M10
Numéro d'article 97924
Détails de l'article Appareil de mesure de longueur MESSBOI M10
- Numéro d'article
- 97924
- Désignation de l'article
- Appareil de mesure de longueur MESSBOI M10
- Poids kg/km (approx.)
- 0,5
- Type
- M10
- Ø du câble de... à mm
- 1,0 - 15,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892430572
- Numéro de tarif douanier
- 84798997
Caractéristiques techniques Appareil de mesure de longueur MESSBOI M10
Appareil de mesure de longueur |
Détails du produit Appareil de mesure de longueur MESSBOI M10
Construction
-
- Zur Vermeidung von Materialverlusten
-
- Einfacher Aufbau
-
- Einfach anzuwenden
-
- Möglichkeit der Eichung
-
- Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
-
- Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
-
- MESSBOI M10 stationär
-
- MESSBOI M30 stationär und tragbar
Utilisation
-
- Pour éviter les pertes de matériel
- . Facile à mettre en place
- . Facile à utiliser
- . Possibilité d'étalonnage
- . Compteur 9999,99m avec bouton de remise à zéro
- Répétabilité +/-2%
- MESSBOI M10 fixe.
- MESSBOI M25 fixe et portable.