Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M50 x 1.5 Numéro d'article 906846
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906846
Désignation de l'article
Presse-étoupe en acier inoxydable LT-FG-Clean M50 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M50 x 1,5
Longueur du filetage
18,0
Ouverture de clé mm
63
Hauteur mm
81
Cote d'angle mm
70,0
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
47,8
Adapté au diamètre nominal du tuyau
1 1/2
Ø-intérieur mm
36,8
Pièce par unité de doncitionnement
2
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892391682
Numéro de tarif douanier
73072910

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en acier inoxydable
Plage de température -45°C à +105°C
Indice de protection IP 68 - 40 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable
      • Manchon de mise à la terre: Acier

Propriétés

      • résistance élevée à la corrosion
      • résistant: produits de nettoyage chimiques

Remarques

      • Douille à visser : laiton nickelé
      • Bague de serrage et douille de couleur : PA 6
      • Joint extérieur et bagues d'étanchéité : TPE conforme à la norme FDA 21 CFR et NSF 51 (norme USA)
      • la surface lisse empêche la colonisation de micro-organismes nocifs
      • nettoyage simple, rapide et économique grâce à la surface lisse
      • pas de nids de saleté
      • étanchéité élevée
      • pas de pénétration de corps étrangers dans le boîtier
      • résistance mécanique élevée
      • compatible avec gaine:
      • Anaconda Sealtite FG-Clean, mais aussi EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX possible

Utilisation

      • Industrie alimentaire et des boissons
      • Pharmaindustrie
      • Industrie chimique
      • Pour les exigences les plus élevées en matière de propreté et de nettoyage.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible