Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (21mm)
Numéro d'article 905845
Détails de l'article Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (21mm)
- Numéro d'article
- 905845
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (21mm)
- Type de filetage
- NPT
- Taille
- NPT 1/2"
- Longueur du filetage
- 13,0
- Ouverture de clé mm
- 27 / 30
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 21,0
- Ø-intérieur mm
- 13,9
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892391620
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (21mm)
Presse-étoupe en acier inoxydable | |
Plage de température | -55°C à +260°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (21mm)
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Manchon de mise à la terre: Laiton nickelé
-
- Joint d'étanchéité: Laiton nickelé
Propriétés
-
- sans halogène
Utilisation
-
- Construction de robots
-
- Industrie de la fonderie d'acier et d'aluminium
-
- Construction de machines et d'appareils
-
- Industrie offshore
-
- Techniques de surveillance et de sécurité
-
- Industrie du métal, du verre et de la céramique
-
- Raccord LIQUIDTIGHT pour gaines de protection en acier inoxydable UI.
- Le manchon de mise à la terre conique offre un contact maximal avec la surface pour une étanchéité et une mise à la terre optimales.
Téléchargements Presse-étoupe en acier inoxydable LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (21mm)
Accessoires
Produits complémentaires