Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 2 pour 2 Numéro d'article 904913
  • Certificat EAC
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA

Détails de l'article

Numéro d'article
904913
Désignation de l'article
Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 2 pour 2
Type de filetage
NPT
Taille
NPT 2"
Longueur du filetage
18,0
Ouverture de clé mm
77
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
66,6
Adapté au diamètre nominal du tuyau
2
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892386640
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau droit en acier
Plage de température -45°C à +105°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé

Remarques

      • Douille à visser en PA 6

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour Anaconda Sealtite® CNP.
      • Raccord LIQUIDTIGHT en acier galvanisé pour gaines de protection en plastique CNP.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible