Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 pour 1
Numéro d'article 904910
Détails de l'article Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 pour 1
- Numéro d'article
- 904910
- Désignation de l'article
- Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 pour 1
- Type de filetage
- NPT
- Taille
- NPT 1"
- Longueur du filetage
- 18,0
- Ouverture de clé mm
- 42
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 36,3
- Adapté au diamètre nominal du tuyau
- 1
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892386619
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 pour 1
Raccord de tuyau droit en acier | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 pour 1
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
Remarques
-
- Douille à visser en PA 6
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour Anaconda Sealtite® CNP.
- Raccord LIQUIDTIGHT en acier galvanisé pour gaines de protection en plastique CNP.
Téléchargements Raccord de tuyau droit en acier LT-CNP 1 pour 1
Accessoires
Produits complémentaires