LOAD CABLE PVC noir 18 G 1,5 mm² Numéro d'article 400144
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
400144
Désignation de l'article
LOAD CABLE PVC noir 18 G 1,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
15,2
indice cuivre/km
259,2
Poids kg/km (approx.)
422,2
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892305238
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Repérage des conducteurs: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible