LiY-TPC-Y gris 10 x 2 x 0,34 mm²
Numéro d'article 21345
- code couleur DIN 47100
- paires blindées
- type préférentiel CEM
Détails de l'article LiY-TPC-Y gris 10 x 2 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 21345
- Désignation de l'article
- LiY-TPC-Y gris 10 x 2 x 0,34 mm²
- AWG (approx.)
- 22
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,4
- Indice cuivre kg/km
- 210,0
- Poids kg/km (approx.)
- 322,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892091636
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques LiY-TPC-Y gris 10 x 2 x 0,34 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -30°C à +70°C |
Tension maximum de service | 500 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1200 V |
Tension de claquage | 2400 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit LiY-TPC-Y gris 10 x 2 x 0,34 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 - 1 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur des paires
-
- Élément d'écran: (Paires), tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- Le câble de transmission de données blindé par paires est utilisé comme câble de commande et de signalisation dans l'électronique, la technique de mesure et de régulation. Transmission sans interférences des signaux de données des appareils périphériques vers les mémoires d'informations. Excellent câble de liaison pour les tables de mixage, les installations de studio, les techniques de mesure et de régulation. Fiable dans la commande de processus, les centres d'usinage et les installations techniques de sécurité. Ces câbles avec blindage en cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission de données et de signaux sans perturbations pour les techniques de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.