Corps de raccord en laiton nickelé KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5
Numéro d'article 920145
Détails de l'article Corps de raccord en laiton nickelé KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5
- Numéro d'article
- 920145
- Item description
- Corps de raccord en laiton nickelé KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M75 x 1,5
- Thread length mm
- 15,0
- Spanner size mm
- 80
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892361029
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Corps de raccord en laiton nickelé KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5
Corps de raccord en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Détails du produit Corps de raccord en laiton nickelé KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'équipement avec des inserts d'étanchéité pour des câbles de très gros diamètre
Téléchargements Corps de raccord en laiton nickelé KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires