Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M72 x 2.0 (CD 45.0 - 51.0 mm)

Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M72 x 2.0 (CD 45.0 - 51.0 mm) Numéro d'article 99434
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
99434
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M72 x 2.0 (CD 45.0 - 51.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M72 x 2,0
Couleur inserts d'étanchéité
blanc
Ø du câble de... à mm
45,0 - 51,0
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892357763
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité PVC
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: PVC souple

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Inserts d'étanchéité en PVC souple pour équiper les corps de presse-étoupe KVA pour les câbles de très grand diamètre.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible