Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
Numéro d'article 96032
Détails de l'article Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
- Numéro d'article
- 96032
- Désignation de l'article
- Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M63 x 1,5
- Couleur inserts d'étanchéité
- blanc
- Ø du câble de... à mm
- 39,0 - 45,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892357589
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
Insert d'étanchéité PVC | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Détails du produit Insert d'étanchéité PVC KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
Construction
-
- Matériau: PVC souple
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Inserts d'étanchéité en PVC souple pour équiper les corps de presse-étoupe KVA pour les câbles de très grand diamètre.