KVA-VK-MS PG 48 Numéro d'article 96042

Détails de l'article

Numéro d'article
96042
Item description
KVA-VK-MS PG 48
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
64
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892360718
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass gland body
Temperature range -30°C to +100°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For fitting with inserts.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible