KVA-VK-MS PG 29
Numéro d'article 96039
Détails de l'article KVA-VK-MS PG 29
- Numéro d'article
- 96039
- Item description
- KVA-VK-MS PG 29
- Thread length mm
- 8.0
- Spanner size mm
- 40
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892360688
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-VK-MS PG 29
Nickel plated brass gland body | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Détails du produit KVA-VK-MS PG 29
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For fitting with inserts.
Téléchargements KVA-VK-MS PG 29
Accessoires
Produits complémentaires