Corps de raccord en laiton nickelé KVA-VK-MS M25 x 1.5 Numéro d'article 90792
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
90792
Item description
Corps de raccord en laiton nickelé KVA-VK-MS M25 x 1.5
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M25 x 1,5
Thread length mm
7,5
Spanner size mm
27
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892360862
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Corps de raccord en laiton nickelé
Plage de température -30°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour équiper les inserts d'étanchéité.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible