KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (2 x 11.0 mm) Numéro d'article 96093
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
96093
Désignation de l'article
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (2 x 11.0 mm)
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M40 x 1,5 / PG 29
Couleur inserts d'étanchéité
blanc
Nombre de trous x Ø du câble mm
2 x 11,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892359217
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Elément d'étanchéité multiple PVC
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: PVC souple

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'assemblage des corps de raccordement KVA

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible