KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm)
Numéro d'article 96075
Détails de l'article KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm)
- Numéro d'article
- 96075
- Item description
- KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm)
- Thread type
- metric
- Insert coulour
- white
- Number holes x cable Ø mm
- 2 x 8.0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892359033
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm)
PVC multiple sealing insert | |
Temperature range | -20°C to +105°C |
Détails du produit KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm)
Construction
-
- Material: Soft PVC
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- W - Width
- a - Diameter of stud hole
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For use with KVA gland bodies.