Insert d'étanchéité PVC KVA PG 36 / M50 x 1.5 Numéro d'article 97093
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
97093
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité PVC KVA PG 36 / M50 x 1.5
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M50 x 1,5 / PG 36
Couleur inserts d'étanchéité
blanc
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892357718
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité PVC
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: PVC souple

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'assemblage des corps de raccordement KVA

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible