Insert d'étanchéité PVC KVA PG 29 / M40 x 1.5 marron Numéro d'article 96026
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
96026
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité PVC KVA PG 29 / M40 x 1.5 marron
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M40 x 1,5 / PG 29
Couleur inserts d'étanchéité
marron
Ø du câble de... à mm
17,0 - 21,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892357527
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité PVC
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: PVC souple

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'assemblage des corps de raccordement KVA

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible