Insert d'étanchéité PVC KVA PG 21 / M32 x 1.5 bleu
Numéro d'article 96023
Détails de l'article Insert d'étanchéité PVC KVA PG 21 / M32 x 1.5 bleu
- Numéro d'article
- 96023
- Désignation de l'article
- Insert d'étanchéité PVC KVA PG 21 / M32 x 1.5 bleu
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille
- M32 x 1,5 / PG 21
- Couleur inserts d'étanchéité
- bleu
- Ø du câble de... à mm
- 14,0 - 18,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892357497
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Insert d'étanchéité PVC KVA PG 21 / M32 x 1.5 bleu
Insert d'étanchéité PVC | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Détails du produit Insert d'étanchéité PVC KVA PG 21 / M32 x 1.5 bleu
Construction
-
- Matériau: PVC souple
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'assemblage des corps de raccordement KVA