Contre-écrou PA KMK-PA-OB M12 x 1.5 noir
Numéro d'article 94650
Détails de l'article Contre-écrou PA KMK-PA-OB M12 x 1.5 noir
- Numéro d'article
- 94650
- Désignation de l'article
- Contre-écrou PA KMK-PA-OB M12 x 1.5 noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ouverture de clé mm
- 18
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892371103
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Contre-écrou PA KMK-PA-OB M12 x 1.5 noir
Contre-écrou PA | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Détails du produit Contre-écrou PA KMK-PA-OB M12 x 1.5 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- SZ - Ouverture de clé
- TD - Diamètre du filetage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Contre-écrou PA KMK-PA-OB M12 x 1.5 noir
Accessoires
Produits complémentaires