Contre-écrou PA KMK-PA-OB M25 x 1.5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94643
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94643
Désignation de l'article
Contre-écrou PA KMK-PA-OB M25 x 1.5 gris (RAL 7001)
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7001)
Ouverture de clé mm
32
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892371059
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Contre-écrou PA
Plage de température -40°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • SZ - Ouverture de clé
      • TD - Diamètre du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible