Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 36 noir Numéro d'article 94297
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94297
Désignation de l'article
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 36 noir
Type de filetage
PG
Taille
PG 36
Couleur
noir (RAL 9005)
Ouverture de clé mm
60
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892370915
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Contre-écrou PA
Plage de température -40°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • SZ - Ouverture de clé
      • TD - Diamètre du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible