KMK-PA-OB PG 16 black Numéro d'article 94294
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94294
Item description
KMK-PA-OB PG 16 black
Colour
black (RAL 9005)
Spanner size mm
30
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892370885
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA counternut
Temperature range -40°C to +100°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • SZ - Spanner Size
      • TD - Thread Diameter

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible