Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 13,5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94283
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94283
Désignation de l'article
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 13,5 gris (RAL 7001)
Type de filetage
PG
Taille
PG 13,5
Couleur
gris (RAL 7001)
Ouverture de clé mm
27
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892370779
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Contre-écrou PA
Plage de température -40°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • SZ - Ouverture de clé
      • TD - Diamètre du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible