KMK-PA-MB NPT 1/2" grey (RAL 7001) Numéro d'article 90871
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90871
Item description
KMK-PA-MB NPT 1/2" grey (RAL 7001)
Colour
grey (RAL 7001)
Spanner size mm
27
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892371738
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA counternut
Temperature range -40°C to +100°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA) 6
      • with collar

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Remarques

      • Legend:
      • SZ - Spanner Size
      • TD - Thread Diameter

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • Has a bigger sealing area - sealing with an additional O-ring will be simplified.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible