Contre-écrou en laiton nickelé KM BSP G 3" Numéro d'article 90198
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
90198
Item description
Contre-écrou en laiton nickelé KM BSP G 3"
Brass surcharge
oui
Thread type
BSP
Size
BSP G 3"
Spanner size mm
95
Pieces per Packaging Unit
25
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892375545
Customs tariff number
74153300

Caractéristiques techniques

Contre-écrou en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible