KM-INOX M63 x 1.5
Numéro d'article 920612
Détails de l'article KM-INOX M63 x 1.5
- Numéro d'article
- 920612
- Item description
- KM-INOX M63 x 1.5
- Thread type
- metric
- Spanner size mm
- 70
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378362
- Customs tariff number
- 73181639
Caractéristiques techniques KM-INOX M63 x 1.5
Stainless steel counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM-INOX M63 x 1.5
Construction
-
- Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements KM-INOX M63 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires