KM-EMV M32 x 1.5
Numéro d'article 90169
Détails de l'article KM-EMV M32 x 1.5
- Numéro d'article
- 90169
- Item description
- KM-EMV M32 x 1.5
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M32 x 1,5
- Spanner size mm
- 36
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892376016
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM-EMV M32 x 1.5
Contre-écrou en laiton nickelé EMV | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit KM-EMV M32 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- avec arêtes de coupe
Propriétés
-
- résistance accrue aux vibrations
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Pour la fixation de presse-étoupes CEM. Pour couper les surfaces peintes, pour un contact optimal lors de l'égalisation des potentiels.
Téléchargements KM-EMV M32 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires