KM-EMV M25 x 1.5 Numéro d'article 90168
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
90168
Item description
KM-EMV M25 x 1.5
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M25 x 1,5
Spanner size mm
30
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892376009
Customs tariff number
74153300

Caractéristiques techniques

Contre-écrou en laiton nickelé EMV
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • avec arêtes de coupe

Propriétés

      • résistance accrue aux vibrations

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Pour la fixation de presse-étoupes CEM. Pour couper les surfaces peintes, pour un contact optimal lors de l'égalisation des potentiels.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible