KM-EMV M12 x 1.5
Numéro d'article 90165
Détails de l'article KM-EMV M12 x 1.5
- Numéro d'article
- 90165
- Item description
- KM-EMV M12 x 1.5
- Thread type
- metric
- Spanner size mm
- 15
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375972
- Customs tariff number
- 74153300
Caractéristiques techniques KM-EMV M12 x 1.5
Nickel plated brass EMC counternut | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit KM-EMV M12 x 1.5
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- with cutting edges
Propriétés
-
- increased vibration resistance
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- For secure fixing of EMC cable glands. For cutting through painted surfaces to ensure optimum contact with equipotential bonding.
Téléchargements KM-EMV M12 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires