Serre-câbles auto-agrippants KLL 60 noir
Numéro d'article 93731
Détails de l'article Serre-câbles auto-agrippants KLL 60 noir
- Numéro d'article
- 93731
- Désignation de l'article
- Serre-câbles auto-agrippants KLL 60 noir
- Couleur
- noir
- Longueur mm
- 200,0
- Ø du faisceau mm
- 60
- Largeur mm
- 20,0
- Matériau
- Flocons de polyamide
- Pièce par unité de doncitionnement
- 750
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892402142
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Serre-câbles auto-agrippants KLL 60 noir
Serre-câbles auto-agrippants |
Détails du produit Serre-câbles auto-agrippants KLL 60 noir
Construction
-
- KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch
Propriétés
-
- sans halogène
Remarques
-
- KLL - prédécoupé sur rouleaux
- KLÖ - petit conditionnement en sachet poly
Utilisation
-
- Convient particulièrement aux câbles et fils sensibles qui doivent être regroupés ou fixés sans être pliés ou écrasés.
- Les liens auto-agrippants n'exercent qu'une faible pression sur les fils et peuvent être appliqués uniformément et étroitement.
- En tant que moyen de mise en faisceau réutilisable, ils conviennent pour jusqu'à 10.000 activations.