Serre-câbles auto-agrippants KLL 45 noir Numéro d'article 93730
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
93730
Désignation de l'article
Serre-câbles auto-agrippants KLL 45 noir
Couleur
noir
Longueur mm
150,0
Ø du faisceau mm
45
Largeur mm
20,0
Matériau
Flocons de polyamide
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892402135
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Serre-câbles auto-agrippants

Détails du produit

Construction

      • KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch

Propriétés

      • sans halogène

Remarques

      • KLL - prédécoupé sur rouleaux
      • KLÖ - petit conditionnement en sachet poly

Utilisation

      • Convient particulièrement aux câbles et fils sensibles qui doivent être regroupés ou fixés sans être pliés ou écrasés.
      • Les liens auto-agrippants n'exercent qu'une faible pression sur les fils et peuvent être appliqués uniformément et étroitement.
      • En tant que moyen de mise en faisceau réutilisable, ils conviennent pour jusqu'à 10.000 activations.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible