JZ-602-PUR gris 12 G 2,5 mm²
Numéro d'article 12512
- résistant à l'abrasion, à l'entaille et à l'usure
- 80 °C
- 600 V
Détails de l'article JZ-602-PUR gris 12 G 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 12512
- Désignation de l'article
- JZ-602-PUR gris 12 G 2,5 mm²
- AWG (approx.)
- 14
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15,7
- indice cuivre/km
- 288,0
- Poids kg/km (approx.)
- 563,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892040160
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-602-PUR gris 12 G 2,5 mm²
Câble de commande et de raccordement PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Tension de claquage | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-602-PUR gris 12 G 2,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10012, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câbles de commande souples conformes aux normes UL et CSA pouvant supporter jusqu'à 600 V, pour toutes les machines utilisées dans la construction d'outils et d'installations, adaptés à la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de sollicitation mécanique moyenne, sans contrainte de traction et sans guidage forcé des mouvements. Conçu pour les constructeurs de machines orientés vers l'exportation, en particulier pour les États-Unis et le Canada.