JZ-500 gris 100 G 0,75 mm²
Numéro d'article 10059
- Enregistré par la VDE
- largement résistant à l'huile
- pour certaines applications de torsion
- en partie compatible avec chaînes porte-câbles
- polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations
Détails de l'article JZ-500 gris 100 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 10059
- Désignation de l'article
- JZ-500 gris 100 G 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 27,1
- Indice cuivre kg/km
- 720,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1322,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000, 1500
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892001772
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
- désignation alternative
- YSLY / YSLY-JZ, YY-cable
Caractéristiques techniques JZ-500 gris 100 G 0,75 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-500 gris 100 G 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- capacité de torsion limitée
-
- en partie compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- Réf. VDE 7032, valide pour une plage de température jusqu'à +70°C
Utilisation
-
- Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des endroits secs, humides ou mouillés, mais jamais en extérieur. Utilisation en tant que câble de raccordement et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, en usines sidérurgiques et en laminoirs. Les mélanges de PVC sélectionnés garantissent une bonne flexibilité ainsi qu'une pose rationnelle et rapide.