Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 95 gris
Numéro d'article 90403
Détails de l'article Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 95 gris
- Numéro d'article
- 90403
- Désignation de l'article
- Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 95 gris
- Couleur
- gris
- poids approx. kg
- 16,90
- Adapté au diamètre nominal
- 95,0
- Adapté au diamètre nominal
- 1
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892382598
- Pièce par unité de doncitionnement
- 39174000
Caractéristiques techniques Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 95 gris
Raccord à bride droit d'une seule pièce | |
Plage de température | -40°C à +120°C |
Indice de protection | IP 54 / IP 69K |
Détails du produit Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 95 gris
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Compatible avec les gaines de protection à nervures parallèles de type JUMBO
Téléchargements Raccord à bride droit d'une seule pièce JUMBO-FP NW 95 gris
Accessoires
Produits complémentaires