JE-LiHCH Bd gris 2 x 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 34350
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • Câbles électroniques industriels
  • conducteur multibrin
  • sans halogène

Détails de l'article

Numéro d'article
34350
Désignation de l'article
JE-LiHCH Bd gris 2 x 2 x 0,5 mm²
AWG (approx.)
20
Ø extérieur mm (approx.)
6,8
indice cuivre/km
44,0
Poids kg/km (approx.)
102,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Classification de la réaction au feu
Dca, Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892100093
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données suivant la DIN VDE 0815
Plage de température en mouvement -5°C à +50°C
pose fixe -30°C à +70°C
Tension maximum de service 225 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 500 V
Tension d'essai cond./blindage 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 39.2 Ohm/km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
2 - 4 (Paires): approx. 144 pF/m
8 - 40 (Paires): approx. 120 pF/m
Couplage capacitif k1 à 800 Hz:, max. 200 pF/100m; 20% des valeurs, mais au moins une, peuvent atteindre 400 pF/100m.
Rayon de courbure minimum pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, multibrin
      • Structure toron:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • Isolation conducteur: polymère sans halogène selon DIN VDE 0819-106 / DIN EN 50290-2-26
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0815, coloré Faisceau, repérage en anneau
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, 4 paires torsadées en faisceaux, longueur de pas optimisée, Faisceaux torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: polymère sans halogène selon DIN VDE 0819-107 / DIN EN 50290-2-27
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)

Propriétés

      • sans halogène

Tests

      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Conduites à 2 paires : conducteurs toronnés en quarte en étoile

Utilisation

      • Les câbles d'installation sans halogène à amélioration du comportement au feu sont utilisés pour la transmission téléphonique, les mesures et les signaux. La version avec tresse en cuivre (C) protège les circuits de transmission contre les champs électriques perturbateurs. La propagation du feu est empêchée par l'indice élevé d'oxygène de l'isolation et de la gaine. Ils ne dégagent pas de gaz corrosifs en cas d'incendie. Ils sont préférentiellement utilisés pour les installations de télécommunications à l'intérieur des bâtiments. Les câbles conviennent à une installation fixe dans des zones à risque d'incendie, des endroits secs et humides, ainsi que dans, sur et sous le plâtre ; ils ne sont pas autorisés pour des applications électriques à haute puissance ou une installation souterraine. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible