JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 12 x 2 x 0,8 mm
Numéro d'article 34078
Détails de l'article JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 12 x 2 x 0,8 mm
- Numéro d'article
- 34078
- Désignation de l'article
- JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 12 x 2 x 0,8 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 23,8
- Indice cuivre kg/km
- 126,0
- Poids kg/km (approx.)
- 602,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892275999
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 12 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 12 x 2 x 0,8 mm
Construction
-
- , Diamètre de conducteur: 0.8 mm
-
- Couleur de la gaine: rouge