JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 2 x 2 x 0,8 mm Numéro d'article 34075
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
34075
Désignation de l'article
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rouge 2 x 2 x 0,8 mm
Ø extérieur mm (approx.)
11,7
indice cuivre/km
25,0
Poids kg/km (approx.)
150,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892275968
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • , conductor diameter: 0.8 mm
      • Sheath colour: red

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible